ZHDS384 August 2026 LM7311
ADVANCE INFORMATION
LM7311 实施固定的过压锁定,以保护负载免受输入过压条件的影响。VIN 引脚上的电压超过 OVLO 上升阈值 VOV(R) 后,器件会在 tOVLOdeb 去抖时间后关断输出电源。
一旦器件关断并锁闭,直到应用 EN 周期才能再次启动
在器件 VIN 电压超过 VDS CLAMP 激活阈值时,该器件采用额外的 VDS 钳位保护机制。在此处,该器件会部分导通,通过将输出充电至 VOCLAMP 电压来保护自身免受 VDS (VIN-VOUT) 绝对最大值违例的影响。如果 TVS 二极管无法将浪涌钳位到器件 VDS absmax 以下,则该保护有助于器件在瞬态浪涌期间进行自保护。