ZHDS384 August 2026 LM7311
ADVANCE INFORMATION
LM7311x 系列是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理器件。此类器件提供采用少量外部元件的多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。集成式背对背 FET 可帮助阻止从输出端到输入端的反向电流流动,从而使该器件非常适合电源多路复用器和 ORing 应用以及需要负载侧能量保持存储解决方案的系统(如果输入电源发生故障)。此类器件采用基于线性 ORing 的方案,可保持几乎为零的直流反向电流,并以最小的正向压降和功率耗散来仿真理想的二极管行为。
可以使用单个外部电容器来调节输出压摆率和浪涌电流。通过在输入超过可调过压阈值时切断输出,可以保护负载免受输入过压情况的影响。
此类器件采用 3mm × 3mm 封装,有助于提升散热性能并减小系统占板面积。
此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。