ZHDS384 August 2026 LM7311
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLM7311A00DRR | WSON | DRR | 12 | 3000 | 330 | 12.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 8.0 | 12.0 | Q2 |
LM7311A00DRR | WSON | DRR | 12 | 3000 | 330 | 12.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 8.0 | 12.0 | Q2 |
|
PLM7311L00DRR |
WSON |
DRR |
12 |
3000 |
330 |
12.4 |
3.3 |
3.3 |
1.1 |
8.0 |
12.0 |
Q2 |
|
LM7311L00DRR |
WSON |
DRR |
12 |
3000 |
330 |
12.4 |
3.3 |
3.3 |
1.1 |
8.0 |
12.0 |
Q2 |