ZHDS384 August 2026 LM7311
ADVANCE INFORMATION
当由 DVDT 电容设定的输出电流超过 ILIM 但低于 ISFT(2 x ILIM) 时,LM7311x 会通过将电流限制在固定限值 ILIM 来响应启动过程中的过流状况。电流限制电路采用折返机制。折返区域的电流限制阈值 (0V < VOUT < VFB) 低于启动电流限制阈值 (ILIM)。在此期间,如果产生的器件功率耗散导致内部器件温度(TJ 超过热关断阈值 (TSD)),则器件会由于 TSD 故障而关断。FLTb 引脚在 TSD 故障期间被置为有效。在锁存版本中,一旦器件充分冷却至低于 TSD 迟滞 (TSDHYS) 电平,它将在固定延迟 (tTSD,RST) 后保持闭锁状态或重新启动。