ZHDS384 August 2026 LM7311
ADVANCE INFORMATION
下表汇总了器件如何应对各种故障情况。
| 事件 | 保护响应 | 内部锁存故障 | FLT 引脚状态 | 消除故障后的器件行为 |
|---|---|---|---|---|
|
过热 |
在 TSD 阈值之后关断 |
Y |
L |
自动重试 (LM7311A) |
| 闭锁 (LM7311L) | ||||
|
VIN 或 EN 上出现欠压(UVP 或 UVLO) |
关断 |
N |
H |
重启 |
|
输入过压 |
在 TOVP 之后关断 |
Y |
L |
闭锁 |
|
输出短路至 GND |
断路器后跟电流限制 |
N |
H |
自动重试。 |
| TSD 之后的 Y | TSD 之后的 L | 如果在电流限制期间达到 TSD,则器件行为将为自动重试 (LM7311A) 或闭锁 (LM7311L),具体取决于型号 | ||
|
反向电流 ((VOUT - VIN) > VREVTH) |
反向电流阻断 |
N |
H |
重启 |
一旦触发条件消失,未在内部锁存的故障将自动清除,此后器件会在没有任何外部干预的情况下恢复。内部锁存的故障可通过以下方式清除:对器件进行电源重启(将 VIN 拉至 0V,然后再升至 VUVP(R) 以上),或将 EN/UVLO 引脚电压拉低至 VSD(F) 以下。