ZHCSQO6 September 2024 LM706A0-Q1
PRODUCTION DATA
| 热性能指标(1) | LM706x0-Q1 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| JESD 51-7 | EVM | |||
| 29 引脚 | 29 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 33.5(2) | 18.6(3) | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 31.6 | (4) | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 11.7 | (4) | °C/W |
| ψJT | 结至顶部特征参数 (Tcase-center) | 11.5 | 7.2 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部特征参数 (Tcase-max) | – | 0.8 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板特征参数 | 11.6 | 6.3 | °C/W |