ZHCSQO6 September 2024 LM706A0-Q1
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM706A0QRRXRQ1 | VQFN | RRX | 29 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 3.8 | 5.8 | 1.2 | 8.0 | 12.0 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM706AQ0RRXRQ1 | VQFN | RRX | 29 | 3000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |