ZHCSQO6 September 2024 LM706A0-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | VIN4 | P | 转换器输入引脚连接到高侧功率 MOSFET 的漏极和 VCC 稳压器 (VIN6)。连接到输入电源和输入滤波器电容器。从 VIN 引脚到输入电容器的路径必须尽可能短。 |
| 2 | VIN5 | P | |
| 3 | VIN6 | P | |
| 4 | CBOOT | P | 用于自举栅极驱动的高侧驱动器电源。在 CBOOT 和 SW4 引脚之间连接一个 47nF 自举电容器。如果选择 VCC = 8V,则添加一个与自举电容器串联的 1Ω 电阻器。 |
| 5 | SW4 | P | 开关引脚。在 CBOOT 和 SW4 引脚之间连接一个 47nF 自举电容器。此引脚在内部连接至开关引脚 SW1、SW2 和 SW3。无需将此引脚连接至 PCB 上的其他开关引脚。 |
| 6 | BIAS | P | 用于外部辅助电源的可选输入。如果针对 3.3V 固定 VOUT 进行配置,则将 BIAS 引脚连接到 5V 至 30V 的外部辅助电源。如果针对 5V 固定 VOUT 进行配置,则将 BIAS 引脚连接到 VOUT 节点或 5V 至 30V 的外部辅助电源。如果针对 12V 固定或可调节 VOUT 进行配置,则将 BIAS 引脚连接到 VOUT 节点或 10V 至 30V 的外部辅助电源。如果输出电压高于 30V 且未使用外部电源,则将 BIAS 引脚连接到 GND。 |
| 7 | PG/SYNCOUT | O | 电源正常状态/同步输出引脚。此引脚是一个集电极开路输出,如果 VOUT 超出指定的调节窗口,该输出会变为低电平。PG/SYNCOUT 也可用作同步输出,以将辅助器件的内部振荡器与主要器件的振荡器同步。 |
| 8 | PFM/SYNCIN | I | PFM/FPWM 模式选择和同步输入引脚。将 PFM/SYNCIN 引脚连接到 VDDA 以启用二极管仿真模式。将 PFM/SYNCIN 引脚连接到 AGND 会在轻载条件下以持续导通强制 PWM (FPWM) 模式运行。PFM/SYNCIN 引脚还可以用作同步输入,以将内部振荡器与外部时钟同步。 |
| 9 | EN/UVLO | I | 使能/欠压锁定引脚。将此引脚驱动为高电平/低电平可启用/禁用器件。如果不需要使能功能,则将此引脚连接到 VIN。连接一个外部电阻分压器网络以设置 UVLO 阈值。 |
| 10 | NC | P | 无连接引脚。悬空或连接到 GND。 |
| 11 | ISNS+ | I | 电流检测放大器输入。使用低电流开尔文连接将 ISNS+ 引脚连接到外部电流检测电阻器的电感器侧。 |
| 12 | VOUT | I | 输出电压感测和电流检测放大器输入。将 VOUT 引脚连接到相应电流检测电阻器的输出侧。 |
| 13 | CONFIG | I | 配置引脚。将一个电阻器接地以设置主要器件/辅助器件、启用/禁用展频或交错运行模式。 |
| 14 | RT | I | 频率编程引脚。在 RT 与 AGND 之间连接的一个电阻器会将振荡器频率设置在 200kHz 和 2.2MHz 之间。 |
| 15 | EXTCOMP | O | 外部补偿引脚。此引脚是跨导放大器的输出。如果使用,请将补偿网络从 EXTCOMP 引脚连接到 AGND。在 EXTCOMP 和 VDDA 引脚之间连接一个 100kΩ 电阻器以使用内部补偿。 |
| 16 | FB | I | 反馈引脚。在 FB 与 VDDA 之间连接一个电阻器以将输出电压设置为 3.3V、5V 或 12V。在 VOUT 和 FB 之间连接一个电阻分压器网络,以将输出电压电平设置在 0.8V 至 36V 之间。电压基准设定点为 0.8V。 |
| 17 | AGND | G | 模拟地引脚。内部电压基准和模拟电路的接地回路。 |
| 18 | VDDA | P | 内部模拟偏置稳压器输出引脚。在 VDDA 和 AGND 之间连接一个 0.1μF 陶瓷去耦电容器,尽可能靠近这些引脚放置。 |
| 19 | VCC | P | VCC 辅助电源引脚。在 VCC 和 PGND 之间连接一个 4.7μF 陶瓷电容器,尽可能靠近这些引脚放置。 |
| 20 | SW1 | P | 开关引脚。这些引脚形成一个开关节点,在内部连接到降压开关(高侧 MOSFET)的源极端子和同步整流器(低侧 MOSFET)的漏极端子。连接到降压电感器。 |
| 21 | SW2 | P | |
| 22 | SW3 | P | |
| 23 | PGND1 | G | 电源地引脚。这些引脚构成低侧 MOSFET 的电源地节点。连接到 PCB 上的系统地。尽量缩短到 CIN 的距离。 |
| 24 | PGND2 | G | |
| 25 | PGND3 | G | |
| 26 | PGND4 | G | |
| 27 | VIN1 | P | 转换器输入引脚连接到高侧功率 MOSFET 的漏极。连接到输入电源和输入滤波器电容器。从 VIN 引脚到输入电容器的路径必须尽可能短。 |
| 28 | VIN2 | P | |
| 29 | VIN3 | P | |
| 30 | PGND | G | 控制器电源地引脚。使用多个过孔连接到系统地。 |