ZHCSQO6 September 2024 LM706A0-Q1
PRODUCTION DATA
LM706A0-Q1 包含内部断续模式保护功能。发生过载情况时,512 个周期的计数器会在内部软启动序列完成后开始对连续的逐周期电流限制事件进行计数。如果出现连续四个开关周期而又没有超过电流限制阈值,512 周期计数器便会复位。如果在 512 个周期计数完成后 VFB > 400mV,计数器会重新开始计数。如果在 512 个周期计数完成后 VFB < 400mV,内部软启动输出会被拉低,内部高侧和低侧驱动器会被禁用。然后,16384 计数器会启用。当计数器达到 16384 后,内部软启动电路会启用,并且输出会重新启动。注意:在软启动期间且在反馈电压超过 0.4V 之前,不会启用断续模式电流限制。