ZHCSQO6 September 2024 LM706A0-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-3 展示了此汽车设计示例的预期输入、输出和性能参数。
| 设计参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围(稳态) | 8V 至 60V |
| 最小瞬态输入电压(冷启动) | 5.5V |
| 最大瞬态输入电压(负载突降) | 65V |
| 输出电压 | 5V |
| 输出电流 | 8A |
| 开关频率 | 400kHz |
| 输出电压调节 | ±1% |
| 工作电流,空载 | 10µA |
| 关断电流 | 2.2µA |
| 软启动时间 | 3ms |
开关频率由电阻器 RRT 设定为 400kHz。在控制环路性能方面,目标环路交叉频率为 30kHz 并且相位裕度大于 50°。
表 7-4 中列出了所选的降压稳压器动力总成系统器件,并且很多器件都可以从多个供应商处获得。此设计采用低 DCR、金属粉末复合电感器和陶瓷输出电容器实现方案。
| 参考位号 | 数量 | 规格 | 制造商 | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|
| CIN | 4 | 4.7μF,100V,X7S,1210,陶瓷 | Murata | GCM32DC72A475KE02L |
| TDK | CGA6M3X7S2A475K200 | |||
| CO | 4 | 47µF,6.3V,X7R,1210,陶瓷,AEC-Q200 | Murata | GCM32ER70J476KE19L |
| Taiyo Yuden | JMK325B7476KMHTR | |||
| 47µF,10V,X7S,1210,陶瓷,AEC-Q200 | TDK | CGA6P1X7S1A476M250AC | ||
| LO | 1 | 3.3µH,5.9mΩ,10.1A,6.71mm × 6.51mm × 6.1mm,AEC-Q200 | Coilcraft | XGL6060-332MEC |
| 3.3µH,10.8mΩ,15A,6.45mm × 6.65mm × 5.8mm,AEC-Q200 | Würth Electronik | 74439346033 | ||
| RS | 1 | 分流电阻器,5mΩ,0508,1W,AEC-Q200 | Susumu | KRL3216T4A-M-R005 |
| U1 | 1 | LM706A0-Q1 65V、10A 同步直流/直流降压转换器,AEC-Q100 | 德州仪器 (TI) | LM706A0QRRXRQ1 |