ZHCSO26A November 2021 – March 2022 LM66100-Q1
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
tON | Turn ON Time | VIN = 1.8 V | 90 | µs | ||
VIN = 3.6 V | 40 | µs | ||||
VIN = 5 V | 27 | µs | ||||
tOFF | Turn OFF Time | VIN = 1.8 V | 2 | µs | ||
VIN = 3.6 V | 2 | µs | ||||
VIN = 5 V | 2 | µs | ||||
tFALL | Output Fall Time | VIN = 1.8 V | 20 | µs | ||
VIN = 3.6 V | 10 | µs | ||||
VIN = 5 V | 7.5 | µs |