ZHCSO26A November 2021 – March 2022 LM66100-Q1
PRODUCTION DATA
LM66100-Q1 是一款单输入单输出 (SISO) 集成式理想二极管,是各种应用的理想之选。该器件包含一个可在 1.5V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET,并且支持 1.5A 的最大持续电流。
该芯片通过比较 CE 引脚电压和输入电压来提供支持。当 CE 引脚电压高于输入电压时,该器件被禁用并且 MOSFET 关断。当 CE 引脚电压比较低时,MOSFET 开启。LM66100-Q1 还具有反极性保护 (RPP) 功能,可保护器件不受输入接线错误的影响,例如电池装反。
可在 ORing 配置中使用两个 LM66100-Q1 器件,其实施方法与双二极管 ORing 相似。在此配置中,该器件将最高输入电压传递到输出端,同时阻断反向电流流入输入电源。这些器件可比较输入和输出电压,从而确保内部电压比较器成功阻断反向电流。
LM66100-Q1 采用标准 SC-70 封装,工作结温范围为 –40°C 至 150°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM66100-Q1 | SC-70 (6) | 2.1mm × 2.0mm |