ZHCSKE1G February 2019 – September 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
VIN 至 PGND(HTSSOP 封装) | -0.3 | 40 | V | |
VIN 至 PGND(WSON 封装) | –0.3 | 42 | V | |
EN 至 AGND(HTSSOP 封装) | -0.3 | 40 | V | |
EN 至 AGND(WSON 封装) | –0.3 | 42 | V | |
SYNC/MODE 到 AGND | –0.3 | 6 | V | |
VOUT_SEL 和 RT 至 AGND | –0.3 | 5.5 | V | |
RESET 至 AGND | -0.3 | 16 | V | |
FB 至 AGND(固定 VOUT 模式) | -0.3 | 16 | V | |
FB 至 AGND(可调 VOUT 模式) | –0.3 | 5.5 | V | |
AGND 到 PGND | -0.3 | 0.3 | V | |
SW 至 PGND,瞬变时间不到 10ns(HTSSOP 封装) | -6 | 40 | V | |
SW 至 PGND,瞬变时间不到 10ns(WSON 封装) | -6 | 42 | V | |
BOOT 至 SW | –0.3 | 5.5 | V | |
VCC 到 AGND | –0.3 | 5.5 | V | |
TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
Tstg | 存储温度 | –65 | 150 | °C |