ZHDS332 July 2026 LM5192
PRODUCTION DATA
通过设置 VOUT_COMMAND 寄存器,可将 LM5192 输出电压编程为 1V 至 24V(步长为 10mV)或 3.3V 至 48V(步长为 20mV)。在对输出电压进行编程之前,请根据表 7-4 通过设置 MFG_DEVICE_CFG_D1 器件配置寄存器中的 SEL_FB_DIV20 位来选择输出电压的步长和范围。
| SEL_FB_DIV20 | 输出电压步长 | 工作模式 | 输出电压范围 |
|---|---|---|---|
| 0b0 | 10mV | PFM | 1V 至 22.5V |
| FPWM | 1V 至 24V | ||
| 0b1 | 20mV | PFM | 3.3V 至 45V |
| FPWM | 3.3V 至 48V |
对于受控的输出电压斜升和斜降时间,请根据表 7-4 设置 VOUT_SLEW_RATE 位来调整输出电压压摆率。请注意,当对输出电容器进行充电或放电时,有效输出压摆率可能会受到平均电流限值、峰值电流限值和负电流限值的影响。在 PFM 模式下,输出电压压摆率受负载电流和设置的有源放电电流的限制。
| VOUT_SLEW_RATE | VOUT 压摆率 | |
|---|---|---|
| (20mV VOUT 步长) | (10mV VOUT 步长) | |
| 0b00 | 40mV/μs | 20mV/μs |
| 0b01 | 20mV/μs | 10mV/μs |
| 0b10 | 1mV/μs | 0.5mV/μs |
| 0b11 | 0.5mV/μs | 0.25mV/μs |