ZHDS332 July 2026 LM5192
PRODUCTION DATA
EN/UVLO 引脚为 LM5192 提供开关控制功能。当 VEN 低于 0.55V 时,器件处于关断模式。内部 LDO 和开关稳压器均关闭。关断模式下的静态电流降至 4.7μA(典型值)。LM5192 还包括内部偏置 LDO 的欠压 (UV) 保护功能。如果内部辅助电源电压低于 UV 阈值电平,开关稳压器将保持关闭状态。