ZHDS332 July 2026 LM5192
PRODUCTION DATA
LM5192 包含一个内部结温监视器。如果温度超过 175°C(典型值),则会发生热关断。进入热关断状态时,器件会执行以下操作:
这种保护是一种非闩锁保护,因此如果故障仍然存在,器件会循环进入和退出热关断。如果 VCC 或 VDDA 在热关断状态下降至相应 UVLO 阈值以下,LM5192 会在退出热关断状态时清除 STATUS_BYTE 和 STATUS_WORD 寄存器。