ZHDS332 July 2026 LM5192
PRODUCTION DATA
LM5192 的输入电压工作范围为 4.5V 至 80V。该器件用于从 24V 和 48V电源轨进行降压转换。LM5192 使用内部 LDO 为栅极驱动和控制电路提供 5V 至 8V VCC 偏置电压轨和 5V VDDA 电压轨。
在高输入电压应用中,确保 VIN 和 SW 引脚在线路或负载瞬态事件下不超过 87.5V 的绝对最大电压额定值。如果电压偏移超过这些引脚的绝对最大额定值,则可能会损坏 IC。遵循 PCB 电路板布局布线建议,并使用高质量输入旁路电容器来最大限度地减少电压过冲和振铃。
当 VIN 接近 VOUT 时,LM5192 会跳过 tOFF 周期以允许控制器将占空比扩展至大约 99%。
使用方程式 1 来计算 LM5192 何时进入压降模式。