ZHCSYD2A June 2025 – October 2025 LM51772-Q1
PRODUCTION DATA
为了实现稳定的电流环路运行并避免次谐波振荡,需根据方程式 46 选择斜率电阻器。
为了计算斜率补偿的 mSC 值,应使用在最大电感电流(由电流限制设定)下的有效电感。当 RCS 为 2.5mΩ 时,电流限制设置为 20A(典型值)。对于所使用的电感器,其电感在该峰值电流下会降至 Leff = 2.5μH。
必须选择次高值,即 2,然后通过 RCFG1 或 I2C 接口进行设置。
该斜率补偿会导致“无差拍”运行情况,这种情况下,电流环路干扰会在一个开关周期内消失。理论上,电流模式环路是稳定的,其斜率为“无差拍”斜率的一半(已在方程式 46 中计算的斜率电阻值中予以考虑)。msc 值越大,斜率信号就越大,因此在切换区域的抗噪性越好(VIN 约等于 VOUT)。不过,较大的斜率信号会限制在给定的输出电压、开关频率和电感器条件下可实现的输入电压范围。在此设计中选择 2 的斜率补偿系数(请参阅配置引脚 CFG2),以便实现更好的切换区域行为,同时仍提供所需的 VIN 范围。
电感器降额约为 24%,可以使用 30% 的降额设置(请参阅“配置引脚 CFG3”)或通过 I2C 进行设置。