ZHCSYD2A June 2025 – October 2025 LM51772-Q1
PRODUCTION DATA
该过压保护用于监测 FB 引脚电压及内部反馈。
由于该阈值以编程的 V(REF) 为基准,因此如果跟踪功能之一(例如 DTRK 或 ATRK)更改了 Vo 目标值,OVP1 仍然正常工作。
即使触发了 OVP1 阈值,转换器也能保持运行。
OVP1 在 μSleep 期间被禁用,以避免额外的漏电流。在 μSleep 运行期间,OVP1 信号被屏蔽,该信号不会指示任何故障。
在软启动过程中以及使用内部反馈而不是外部 FB 时,该保护将被禁用。