ZHCSYD2A June 2025 – October 2025 LM51772-Q1
PRODUCTION DATA
根据方程式 33 计算反馈分压器:
为了获得 12V 输出,选择 82.0kΩ 的上端电阻器和 7.5kΩ 的下端电阻器。
RFB,top = 71.5kΩ 时的 FB 引脚电阻分压器示例概述了在常见输出电压下可选择的反馈分压电阻器。
| VO - 目标 | RFB,bot - 计算 | RFB,bot - E48 系列 | VO 标称值 | FB 电阻器带来的误差 |
|---|---|---|---|---|
| 5V | 17.9kΩ | 17.8kΩ | 5.02V | 0.3% |
| 9V | 8.94kΩ | 9.09kΩ | 8.87V | -1.5% |
| 12V | 6.50kΩ | 6.59kΩ | 12.02V | 0.1% |
| 16V | 4.77kΩ | 4.87kΩ | 15.68V | -2.0% |
| 24V | 3.11kΩ | 3.16kΩ | 23.63V | -1.6% |
| 28V | 2.65kΩ | 2.61kΩ | 28.39V | 1.4% |
| 36V | 2.04kΩ | 2.05kΩ | 35.88V | -0.3% |
| 42V | 1.74kΩ | 1.78kΩ | 41.17V | -2.0% |
| 48V | 1.50kΩ | 1.54kΩ | 47.43V | -1.2% |