ZHCSYD2A June 2025 – October 2025 LM51772-Q1
PRODUCTION DATA
对于采用外部反馈分压器的应用,请在输出电容和 FB 引脚之间使用电阻分压器网络。使用以下公式来计算电阻值。
为了维持固定电压和接口可编程电压,该器件包含一个内部分压器。在这种情况下,FB 不用于检测环路调节的输出电压,而是使用 VOUT 引脚来检测功率级上的输出电压。
通过 FB 引脚在内部和外部反馈分压器之间进行选择。如果 FB 引脚上的电压高于 VT+(SEL,iFB),则在开始软启动之前,该器件将使用内部反馈。无法动态选择内部和外部 FB,引脚信息会被锁存,直到下一次 EN 或 V(POR) 下电上电。选择内部反馈分压器的一种简单方法是将分压器连接到 VCC2。
内部反馈分压器的分压比可以通过 SEL_DIV20 位更改(请参阅 MFR_SPECIFIC_D8 寄存器字段说明)。
建议在修改 SEL_DIV20 位后重新写入 VOUT_A 寄存器。
下面概述了根据 VOUT_A 和 SEL_DIV20 可能存在的 Vo 设置
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输出电压最小值 | 1.0V |
| 输出电压最大值 | 24V |
| 输出电压编程步长典型值 | 10mV |
可以使用以下公式来计算标称输出电压:
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输出电压最小值 | 3.3V |
| 输出电压最大值 | 48V |
| 输出电压编程步长典型值 | 20mV |
“VOUT_A”控制寄存器的读取寄存器值被钳制在寄存器范围的下限和上限。
可以使用以下公式来计算标称输出电压: