在升压模式下,输出电容器会出现高纹波电流。输出电容器 RMS 纹波电流由方程式 25 给出,其中最小 VIN 对应于最大电容器电流。
方程式 25.
在此示例中,最大输出纹波 RMS 电流为 ICOUT(RMS) = 10.3A。2mΩ 输出电容器 ESR 会产生 42.6mV 输出纹波电压,该值由下式得出:
方程式 26.
130μF 输出电容器会产生 96mV 电容纹波电压,该值由下式得出:
方程式 27.
通常情况下,需要使用陶瓷电容器和大容量电容器的组合来提供低 ESR 和高纹波电流容量。图 8-1 中的完整原理图展示了典型应用下 COUT 的良好起点。