ZHCSPB0B April 2023 – September 2025 LM5171-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-1 列出了 REGFIELD 寄存器的存储器映射寄存器。表 7-1 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 地址 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 3h | CLEAR_FAULTS | CLEAR_FAULTS | 节 7.9.1 |
| 78h | FAULT_STATUS | FAULT_STATUS | 节 7.9.2 |
| D0h | DEVICE_STATUS_1 | DEVICE_STATUS_1 | 节 7.9.3 |
| D1h | DEVICE_STATUS_2 | DEVICE_STATUS_2 | 节 7.9.4 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 7-2 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
表 7-3 展示了 CLEAR_FAULTS。
返回到汇总表。
清除 0x78 寄存器中的所有锁存状态标志
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | CLEAR_FAULTS | R/W | 0h | 访问地址足以清除故障 |
表 7-4 展示了 FAULT_STATUS。
返回到汇总表。
故障状态
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | IPK_FAULT | R | 0h | IPK 悬空检测 0h = 无故障 1h = 故障 |
| 6 | VREF_FAULT | R | 0h | VREF 至 VDD 短路检测 0h = 无故障 1h = 故障 |
| 5 | BOOTUV1 | R | 0h | 自举 UV(HB-SW 欠压)通道 1 0h = 无故障 1h = 故障 |
| 4 | BOOTUV2 | R | 0h | 自举 UV(HB-SW 欠压)通道 2 0h = 无故障 1h = 故障 |
| 3 | ILIM1 | R | 0h | 电流限制通道 1 0h = 无故障 1h = 故障 |
| 2 | ILIM2 | R | 0h | 电流限制通道 2 0h = 无故障 1h = 故障 |
| 1 | OVP | R | 0h | 过压故障 0h = 无故障 1h = 故障 |
| 0 | TSD | R | 0h | 热关断故障 0h = 无故障 1h =故障 |
DEVICE_STATUS_1 如表 7-5 所示。
返回到汇总表。
有关器件状态的信息位
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | EN1 | R | 0h | 通道 1 使能状态 0h = 禁用通道 1 1h = 启用通道 1 |
| 6 | EN2 | R | 0h | 通道 2 使能状态 0h = 禁用通道 2 1h = 启用通道 2 |
| 5 | DEM1 | R | 0h | 通道 1 DEM 状态 0h = 通道 1 FPWM 1h = 通道 1 DEM |
| 4 | DEM2 | R | 0h | 通道 2 DEM 状态 0h = 通道 2 FPWM 1h = 通道 2 DEM |
| 3 | DIR1 | R | 0h | DIR 1 状态 0h = DIR1 低电平 1h = DIR1 高电平 |
| 2 | DIR2 | R | 0h | DIR 2 状态 0h = DIR2 低电平 1h = DIR2 高电平 |
| 1 | DIR_INVALID1 | R | 0h | 无效的 DIR1 命令 0h = 有效的 DIR1 命令 1h = 无效的 DIR1 命令 |
| 0 | DIR_INVALID2 | R | 0h | 无效的 DIR2 命令 0h = 有效的 DIR2 命令 1h = 无效的 DIR2 命令 |
DEVICE_STATUS_2 如表 7-6 所示。
返回到汇总表。
有关器件状态的信息位
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | OSC_FAULT | R | 0h | OSC 短路检测 0h = 无 OSC 故障 1h = OSC 故障 |
| 6 | UVLO | R | 0h | UVLO 状态 0h = 未处于 UVLO 状态 1h = 处于 UVLO 状态 (UVLO<2.5V) |
| 5 | OPT | R | 0h | OPT 引脚状态 0h = OPT 低电平 1h = OPT 高电平 |
| 4 | SS1_DONE | R | 0h | SS 通道 1 完成状态 0h = SS1 未完成 1h = SS1 完成 |
| 3 | SS2_DONE | R | 0h | SS 通道 2 完成状态 0h = SS2 未完成 1h = SS2 完成 |
| 2 | SD | R | 0h | SD/DT 引脚状态 0h = 器件未处于 SD 状态 1h = 器件处于 SD 状态 |
| 1 | ADAPT_DT | R | 0h | 自适应死区时间状态 0h = 无自适应死区时间 1h = 自适应死区时间 |
| 0 | VCC_UV | R | 0h | VCC UV 状态 0h = VCC 未处于 UV 状态 1h = VCC 处于 UV 状态 |