ZHCSYW1F December   2005  – June 2025 LM4674

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 主要规格
  5. 4 说明
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 运行额定值
    3. 6.3 电气特性 VDD = 3.6V
    4. 6.4 典型性能特性
  8. 7 方框图
  9. 8 应用信息
    1. 8.1  通用放大器功能
    2. 8.2  差分放大器说明
    3. 8.3  功率耗散和效率
    4. 8.4  关断功能
    5. 8.5  单端音频放大器配置
    6. 8.6  音频放大器电源旁路/滤波
    7. 8.7  音频放大器输入电容器选择
    8. 8.8  音频放大器增益设置
    9. 8.9  输出滤波器考虑事项
    10. 8.10 布局指南
    11. 8.11 LM4674TL 演示板原理图
    12. 8.12 LM4674TL 演示板布局
    13. 8.13 LM4674SQ 演示板原理图
    14. 8.14 LM4674SQ 演示板布局
    15. 8.15 商标
  10. 9 典型应用
  11. 10开发支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 器件命名规则样板文件
  12. 11接收文档更新通知
  13. 12静电放电警告
  14. 13术语表
  15. 14修订历史记录
  16. 15机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

LM4674 是一款单电源、高效率、2.5W/通道、无滤波器开关音频放大器。低噪声 PWM 架构消除了输出滤波器,减少了外部元件数量、电路板面积消耗、系统成本,并简化了设计。

LM4674 旨在满足手机及其他便携式通信设备的需求。该器件由 5V 单电源供电,能够向 THD + N 小于 10% 的 4Ω 负载提供每通道 2.5W 的连续输出功率。通过灵活的电源要求,允许在 2.4V 至 5.5V 的范围内运行。

与传统 AB 类放大器相比,LM4674 具有高效率。当使用 3.6V 电源驱动 8Ω 扬声器时,该器件在 PO = 500mW 时可实现 85% 的效率。四个增益选项可通过 G0 和 G1 引脚来选择引脚。

输出短路保护可以防止器件在故障情况下损坏。咔嗒声和砰砰声抑制功能可以消除上电/下电和关断期间的可闻瞬变。独立的左/右关断控制可在混合单通道/立体声应用中最大程度地降低功耗。