ZHCSYW1F December 2005 – June 2025 LM4674
PRODUCTION DATA
某些应用或音频源为单端时,需要输入电容器。输入电容器会阻止音频信号的直流分量,从而消除音频源的直流分量与 LM4674 的偏置电压之间的任何冲突。输入电容器与输入电阻 Ri 构成一个高通滤波器。使用下面的方程式 1 求出高通滤波器的 –3dB 点。
在 EC 表中可以找到每个增益设置的 Ri 值。
输入电容器还可以用于从音频信号中去除低频内容。小型扬声器无法重现,甚至可能因低频而损坏。对音频信号进行高通滤波有助于保护扬声器。当 LM4674 使用单端源时,接地端电源噪声被视为输入信号。将高通滤波点设置为高于电源噪声频率(例如,在 GSM 手机中为 217Hz),可滤除噪声,使其不会放大并在输出端发出可闻声音。建议使用容差为 10% 或更高的电容器来实现阻抗匹配并改善 CMRR 与 PSRR。