ZHCSYW1F December   2005  – June 2025 LM4674

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 主要规格
  5. 4 说明
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 运行额定值
    3. 6.3 电气特性 VDD = 3.6V
    4. 6.4 典型性能特性
  8. 7 方框图
  9. 8 应用信息
    1. 8.1  通用放大器功能
    2. 8.2  差分放大器说明
    3. 8.3  功率耗散和效率
    4. 8.4  关断功能
    5. 8.5  单端音频放大器配置
    6. 8.6  音频放大器电源旁路/滤波
    7. 8.7  音频放大器输入电容器选择
    8. 8.8  音频放大器增益设置
    9. 8.9  输出滤波器考虑事项
    10. 8.10 布局指南
    11. 8.11 LM4674TL 演示板原理图
    12. 8.12 LM4674TL 演示板布局
    13. 8.13 LM4674SQ 演示板原理图
    14. 8.14 LM4674SQ 演示板布局
    15. 8.15 商标
  10. 9 典型应用
  11. 10开发支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 器件命名规则样板文件
  12. 11接收文档更新通知
  13. 12静电放电警告
  14. 13术语表
  15. 14修订历史记录
  16. 15机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

输出滤波器考虑事项

铁氧体磁珠选择的一个重要方面是铁氧体磁珠中所用的材料类型。并非所有铁氧体材料都是一样,选择在 10 到 100MHz 范围内有效的材料非常重要,这是 D 类放大器运行的关键。许多消费类电子产品规范的发射限值低至 30Hz。使用铁氧体磁珠滤波器来阻止 30MHz 及以上范围的辐射出现在扬声器线和电源线上非常重要,因为这些线是这些信号的良好天线。铁氧体磁珠的阻抗可与一个容值在 1000pF 范围内的小电容器一起使用,从而将信号的频谱降低到可接受的水平。为了获得出色性能,铁氧体磁珠和电容器滤波器的谐振频率小于 10MHz。

确保铁氧体磁珠足够大,能够在放大器预期的峰值电流下保持阻抗。一些铁氧体磁珠制造商指定了各种电流电平下的磁珠阻抗。尽可能确保铁氧体磁珠在放大器检测到的峰值电流下保持足够阻抗。如果没有这些规格,则可以通过测量低功率和最大功率下滤波器输出的谐振频率来估算磁珠电流处理能力。在此条件下,理想的谐振频率变化小于 50%。

铁氧体磁珠滤波器还需要一个高质量陶瓷电容器。具有良好温度和电压特性的低 ESR 电容器效果更优。

通过在每个 D 类输出端到地之间添加缓冲器网络,可进一步改进 EMC。简单 RC 串联缓冲器网络的建议值是 68Ω 与 100pF 电容器串联,但缓冲器网络的设计特定于每个应用,在设计时必须考虑印刷电路板和音频放大器的寄生电抗。请注意评估缓冲器网络中元件的应力,尤其是在放大器以高 PVCC 运行时。另外,要确保缓冲器网络的布局紧凑,并直接返回到 GND 或芯片下方的散热焊盘。

LM4674 典型铁氧体芯片磁珠滤波器(芯片磁珠示例:Murata 出品的 NFZ2MSM 系列)图 8-1 典型铁氧体芯片磁珠滤波器(芯片磁珠示例:Murata 出品的 NFZ2MSM 系列)
LM4674 典型 LC 输出滤波器,截止频率为 27kHz,扬声器阻抗 = 8Ω图 8-2 典型 LC 输出滤波器,截止频率为 27kHz,扬声器阻抗 = 8Ω
LM4674 典型 LC 输出滤波器,截止频率为 27kHz,扬声器阻抗 = 6Ω图 8-3 典型 LC 输出滤波器,截止频率为 27kHz,扬声器阻抗 = 6Ω