ZHCSY08H May 2000 – March 2025 LM4050-N , LM4050-N-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 反向击穿电压 | IR = 100μA | 4.096 | V | |||
| 反向击穿电压容差(1) | IR = 100μA | LM4050AIM3、LM4050AEM3 | ±4.1 | mV | |||
| LM4050BIM3、LM4050BEM3 | ±8.2 | ||||||
| LM4050CIM3、LM4050CEM3 | ±21 | ||||||
| 工业温度范围, TA = TJ = TMIN 至 TMAX |
LM4050AIM3 | ±18 | |||||
| LM4050BIM3 | ±22 | ||||||
| LM4050CIM3 | ±34 | ||||||
| 扩展温度范围, TA = TJ = TMIN 至 TMAX |
LM4050AEM3 | ±25 | |||||
| LM4050BEM3 | ±29 | ||||||
| LM4050CEM3 | ±41 | ||||||
| IRMIN | 最小工作电流 | TA = TJ = 25°C | 52 | 68 | μA | ||
| 工业温度范围, TA = TJ = TMIN 至 TMAX |
73 | ||||||
| 扩展温度范围, TA = TJ = TMIN 至 TMAX |
78 | ||||||
| ΔVR/ΔT | 平均反向击穿电压温度系数(1) | IR = 10mA | ±30 | ppm/°C | |||
| IR = 1mA | ±20 | ||||||
| IR = 100μA,TA = TJ = 25°C | ±20 | ||||||
| IR = 100μA, TA = TJ = TMIN 至 TMAX |
±50 | ||||||
| ΔVR/ΔIR | 随着工作电流的变化,反向击穿电压会发生变化(1) | IRMIN ≤ IR ≤ 1mA,TA = TJ = 25°C | 0.2 | 0.9 | mV | ||
| IRMIN ≤ IR ≤ 1mA, TA = TJ = TMIN 至 TMAX |
1.2 | ||||||
| 1mA ≤ IR ≤ 15mA,TA = TJ = 25°C | 2 | 7 | |||||
| 1mA ≤ IR ≤ 15mA, TA = TJ = TMIN 至 TMAX |
10 | ||||||
| ZR | 反向动态阻抗 | IR = 1mA,f = 120Hz,IAC = 0.1 IR | 0.5 | Ω | |||
| eN | 宽带噪声 | IR = 100μA,10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 93 | μVrms | |||
| ΔVR | 反向击穿电压的长期稳定性 | t = 1000 小时,T = 25°C ± 0.1°C,IR = 100μA | 120 | ppm | |||
| VHYST | 热滞后(1) | ΔT = -40°C 至 125°C | 1.148 | mV | |||