ZHCSY08H May 2000 – March 2025 LM4050-N , LM4050-N-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值(1) | 典型值(1) | 最大值(1) | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 反向击穿电压 | IR = 150μA | 8.192 | V | |||
| 反向击穿电压容差(1) | IR = 150μA | LM4050AIM3、LM4050AEM3 | ±8.2 | mV | |||
| LM4050BIM3、LM4050BEM3 | ±16 | ||||||
| LM4050CIM3、LM4050CEM3 | ±41 | ||||||
| 工业温度范围 TA = TJ = TMIN 至 TMAX |
LM4050AIM3 | ±35 | |||||
| LM4050BIM3 | ±43 | ||||||
| LM4050CIM3 | ±68 | ||||||
| 扩展温度范围 TA = TJ = TMIN 至 TMAX |
LM4050AEM3 | ±49 | |||||
| LM4050BEM3 | ±57 | ||||||
| LM4050CEM3 | ±82 | ||||||
| IRMIN | 最小工作电流 | TA = TJ = 25°C | 74 | 91 | μA | ||
| 工业温度范围 TA = TJ = TMIN 至 TMAX |
95 | ||||||
| 扩展温度范围 TA = TJ = TMIN 至 TMAX |
100 | ||||||
| ΔVR/ΔT | 平均反向击穿电压温度系数(1) | IR = 10mA | ±40 | ppm/°C | |||
| IR = 1mA | ±20 | ||||||
| IR = 150μA,TA = TJ = 25°C | ±20 | ||||||
| IR = 150μA TA = TJ = T MIN 至 TMAX |
±50 | ||||||
| ΔVR/ΔIR | 随着工作电流的变化,反向击穿电压会发生变化 (1) | IRMIN ≤ IR ≤ 1mA,TA = TJ = 25°C | 0.9 | 3.1 | mV | ||
| IRMIN ≤ IR ≤ 1mA TA = TJ = TMIN 至 TMAX |
4.6 | ||||||
| 1mA ≤ IR ≤ 15mA,TA = TJ = 25°C | 7 | 10 | |||||
| 1mA ≤ IR ≤ 15mA TA = TJ = TMIN 至 TMAX |
18 | ||||||
| ZR | 反向动态阻抗 | IR = 1mA,f = 120Hz, IAC = 0.1 IR |
0.6 | Ω | |||
| eN | 宽带噪声 | IR = 150μA 10Hz ≤ f ≤ 10kHz |
150 | μVrms | |||
| ΔVR | 反向击穿电压的长期稳定性 | t = 1000 小时 T = 25°C ± 0.1°C IR = 150μA |
120 | ppm | |||
| VHYST | 热磁滞 (1) |
ΔT = -40°C 至 125°C | 2.3 | mV | |||