ZHCSY08H May 2000 – March 2025 LM4050-N , LM4050-N-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值(4) | 典型值(3) | 最大值(4) | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 反向击穿电压 | IR = 150μA | 10 | V | |||
| 反向击穿电压容差(5) | IR = 150μA | LM4050AIM3、LM4050AEM3 | ±10 | mV(最大值) | |||
| LM4050BIM3、LM4050BEM3 | ±20 | ||||||
| LM4050CIM3、LM4050CEM3 | ±50 | ||||||
| 工业温度范围 TA = TJ = TMIN 至 TMAX | LM4050AIM3 | ±43 | |||||
| LM4050BIM3 | ±53 | ||||||
| LM4050CIM3 | ±83 | ||||||
| 扩展温度范围 TA = TJ = TMIN 至 TMAX | LM4050AEM3 | ±60 | |||||
| LM4050BEM3 | ±70 | ||||||
| LM4050CEM3 | ±100 | ||||||
| IRMIN | 最小工作电流 | TA = TJ = 25°C | 80 | 100 | μA | ||
| 工业温度范围 TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 103 | ||||||
| 扩展温度范围 TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 110 | ||||||
| ΔVR/ΔT | 平均反向击穿电压温度系数(5) | IR = 10mA | ±40 | ppm/°C | |||
| IR = 1mA | ±20 | ||||||
| IR = 150μA,TA = TJ = 25°C | ±20 | ||||||
| IR = 150μA TA = TJ = T MIN 至 TMAX | ±50 | ||||||
| ΔVR/ΔIR | 随着工作电流的变化,反向击穿电压会发生变化(6) | IRMIN ≤ IR ≤ 1mA,TA = TJ = 25°C | 2.5 | 3.8 | mV | ||
| IRMIN ≤ IR ≤ 1mA TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 6 | ||||||
| 1mA ≤ IR ≤ 15mA,TA = TJ = 25°C | 8 | 12 | |||||
| 1mA ≤ IR ≤ 15mA TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 23 | ||||||
| ZR | 反向动态阻抗 | IR = 1mA,f = 120Hz, IAC = 0.1 IR | 0.7 | Ω | |||
| eN | 宽带噪声 | IR = 150μA 10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 150 | μVrms | |||
| ΔVR | 反向击穿电压的长期稳定性 | T = 1000 小时 T = 25°C ± 0.1°C IR = 150μA | 120 | ppm | |||
| VHYST | 热磁滞(7) | ΔT = -40°C 至 125°C | 2.8 | mV | |||