ZHCSXN3 September 2024 LM3645
PRODUCTION DATA
LM3645 具有四个可选的电感器电流限制,可通过与 I2C 兼容的接口进行编程。当达到电感器电流限值时,LM3645 会终止开关周期的充电阶段。开关在下一个开关周期开始时恢复。如果过流情况持续存在,器件会在电流限制状态下持续运行。
由于在 NMOS 开关中检测到电流限制,因此当器件以直通模式运行时,没有任何机制来限制电流(在导通模式下,电流不会流过 NMOS)。在升压模式或导通模式下,如果 VOUT 降至 2.3V 以下,则器件停止开关,P 沟道 MOSFET 作为电流源运行,将电流限制到 200mA。这样可以防止在输出短路情况下损坏 LM3645 并防止电池消耗过多电流。发生电流限制事件时,不会清除输出使能位,但会设置一个标志(寄存器 0x14 中的位 [4])。
过流保护 (OCP) 电路在固定消隐时间 tDLY 后将电感器电流与输入电流限制 (ICL) 设置进行比较。消隐时间可确保 OCP 信号不会在升压转换器的低侧 NMOS 导通时产生误触发。使用方程式 1 来估算建议的最大总 LED 电流,以确保考虑到延迟时间的正确电流限制电平运行。

其中