ZHCSXN3 September 2024 LM3645
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流源 | |||||||
| ILED1/2/3/4 | 电流源精度 | VOUT = 4V、闪光代码 = 0xFF = 2A 闪光 | -7% | 2 | 7% | A | |
| VOUT = 4V、手电筒代码 = 0xFF = 360mA 手电筒 | -10% | 360 | 10% | mA | |||
| ILEDx-Match | 电流源匹配 (3) | VOUT = 4V、闪光代码 = 0x40 = 500mA 闪光 | 0.5% | ||||
| VHR | LED1、LED2、LED3 和 LED4 电流源调节电压 | VOUT = 4V、1A < ILED1/2/3/4 ≤ 2A | 250 | mV | |||
| VOUT = 4V、0A ≤ ILED1/2/3/4 ≤ 1A | 150 | ||||||
| 直流/直流升压转换器 | |||||||
| RPMOS | PMOS 开关导通电阻 | 35 | mΩ | ||||
| RNMOS | NMOS 开关导通电阻 | 30 | mΩ | ||||
| ICL | 开关电流限值 | 00 设置 | -12% | 2 | 12% | A | |
| 01 设置 | -12% | 3 | 12% | ||||
| 10 设置 | -12% | 4 | 12% | ||||
| 11 设置 | -12% | 5 | 12% | ||||
| VOVP | 过压保护阈值 | 导通阈值 | 5.55 | 5.7 | 5.85 | V | |
| 关断阈值 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | ||||
| VOUT | 输出电压调节 | VM_VOLTAGE = 00、IOUT = 0A | -5% | 4.0 | 5% | V | |
| VM_VOLTAGE = 01、IOUT = 0A | -5% | 4.5 | 5% | ||||
| VM_VOLTAGE = 10、IOUT = 0A | -5% | 5 | 5% | ||||
| VM_VOLTAGE = 11、IOUT = 0A | -5% | 5.2 | 5% | ||||
| UVLO | 欠压锁定阈值 | 下降 VIN | -2% | 2.2 | 2% | V | |
| VTRIP | NTCx 比较器跳变阈值 | -5% | 0.6 | 5% | V | ||
| INTC | NTCx 电流 | -6% | 50 | 6% | µA | ||
| VIVFM | 输入电压闪光监控器跳变阈值 | -3% | 2.9 | 3% | V | ||
| IQ | 静态电源电流 | 器件不切换导通模式(或 IR 导通模式) | 0.320 | 1 | mA | ||
| ISD | 关断电源电流 | 器件禁用、EN = 0V、SW = VIN 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V | 0.1 | 4 | µA | ||
| ISB | 待机电源电流 | 器件禁用、EN = 1.8V、SW = VIN 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V | 1.6 | 10 | µA | ||
| EN、TORCH/TX、STR1、STR2 电压规格 | |||||||
| VIL | 输入逻辑低电平 | 2.3 V ≤ VIN ≤ 5.5 V | 0 | 0.4 | V | ||
| VIH | 输入逻辑高电平 | 2.3 V ≤ VIN ≤ 5.5 V | 1.2 | VIN | V | ||
| 与 I2C 兼容的接口规范(SCL、SDA) | |||||||
| VIL | 输入逻辑低电平 | 2.3 V ≤ VIN ≤ 5.5 V | 0 | 0.4 | V | ||
| VIH | 输入逻辑高电平 | 2.3 V ≤ VIN ≤ 5.5 V | 1.2 | VIN | V | ||
| VOL | 输出逻辑低电平 | ILOAD = 3mA | 400 | mV | |||