ZHCSXN3 September 2024 LM3645
PRODUCTION DATA
当 LM3645 内核温度达到 150°C,热关断检测电路跳闸,强制 LM3645 进入待机状态,并向热故障报告寄存器(寄存器 0x16 位 [0])的相应位写入“1”。只有在读取热故障报告寄存器 (0x17) 并清除故障标志后,LM3645 才能重新启动。重新启动后,如果内核温度仍高于 150°C,则 LM3645 会重置故障标志并重新进入待机模式。