ZHCSXN3 September 2024 LM3645
PRODUCTION DATA
LM3645 是一款高功率白光 LED 闪光驱动器,能够在四个并联 LED 中的任何一个中提供高达 2A 的电流。该器件包含 2MHz 或 4MHz 恒定频率同步电流模式 PWM 升压转换器和四路高侧电流源,可在 2.3V 至 5.5V 输入电压范围内调节 LED 电流。
LM3645 PWM 直流/直流升压转换器会切换并提升输出,以便在每个电流源 (LED1/2/3/4) 上保持至少 VHR。此最小余量电压可确保电流源保持稳定。如果输入电压高于 LED 电压 + 电流源余量电压,则器件不会开关,而是持续导通 P 沟道 MOSFET(导通模式)。在导通模式下,(VIN − ILED × RPMOS) 与 LED 两端电压之间的差值在电流源两端下降。
LM3645 具有包括两个硬件闪光使能(STROBE1 和 STROBE2)和一个硬件手电筒使能(与闪光中断输入 (TX) 进行多路复用)的逻辑输入,可在高电池电流条件(TORCH/Tx,Tx = 默认值)期间中断闪光脉冲。这些逻辑输入具有内部 300kΩ(典型值)下拉电阻至 GND。
LM3645 的其他特性包括通过外部 NTC 热敏电阻(TEMP1、TEMP2)进行 LED 热感测的内部比较器,以及可在低 VIN 条件下减少闪光电流的输入电压监测器。该器件还具有硬件使能 (EN) 引脚,可用于通过将 EN 引脚拉至接地来对器件和寄存器的状态进行复位。
通过与 I2C 兼容的接口控制该器件。这包括调节闪光和手电筒电流电平、更改闪光超时持续时间,以及更改开关电流限值。此外,还有标志位和状态位可指示闪光电流超时、LED 过热情况、LED 故障(开路/短路)、器件热关断、TX 中断和 VIN 欠压情况。