ZHCSXN3 September   2024 LM3645

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 功率放大器同步 (TORCH/TX)
      2. 6.3.2 输入电压闪光监测器 (IVFM)
      3. 6.3.3 故障/保护
        1. 6.3.3.1  故障运行
        2. 6.3.3.2  闪光超时
        3. 6.3.3.3  过压保护 (OVP)
        4. 6.3.3.4  电流限值
        5. 6.3.3.5  NTC 热敏电阻输入/输出(TEMP1、TEMP2)
        6. 6.3.3.6  热缩放
        7. 6.3.3.7  热关断 (TSD)
        8. 6.3.3.8  欠压锁定 (UVLO)
        9. 6.3.3.9  LED 和/或 VOUT 短路故障
        10. 6.3.3.10 故障行为表
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 闪存模式
      2. 6.4.2 手电筒模式
      3. 6.4.3 IR 模式
      4. 6.4.4 电压模式
      5. 6.4.5 代码转换
      6. 6.4.6 升压运行
        1. 6.4.6.1 启动(启用器件)
        2. 6.4.6.2 直通模式
        3. 6.4.6.3 输出电压调节
    5. 6.5 编程和控制
      1. 6.5.1 Dx_EN 位
      2. 6.5.2 STR1 和 STR2 的用法
      3. 6.5.3 TOR/TX 使用情况
      4. 6.5.4 控制状态图
      5. 6.5.5 与 I2C 兼容的接口
        1. 6.5.5.1 数据有效性
        2. 6.5.5.2 启动和停止条件
        3. 6.5.5.3 传送数据
        4. 6.5.5.4 与 I2C 兼容的芯片地址
    6. 6.6 寄存器说明
      1. 6.6.1 MainReg 寄存器
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 输出控制示例
        1. 7.2.2.1 在待机状态下启动具有 Strobe1 触发器的四通道闪光
        2. 7.2.2.2 在 I2C 手电筒中启动具有 Strobe1 触发器的四通道闪光
        3. 7.2.2.3 混合模式功能
        4. 7.2.2.4 仅电压模式
        5. 7.2.2.5 具有高级 IR 的电压模式
      3. 7.2.3 详细设计过程
        1. 7.2.3.1 需要缓冲器
        2. 7.2.3.2 输出电容器选型
        3. 7.2.3.3 输入电容器选型
        4. 7.2.3.4 电感器选型
      4. 7.2.4 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

NTC 热敏电阻输入/输出(TEMP1、TEMP2)

TEMP1 和 TEMP2 引脚用作负温度系数 (NTC) 热敏电阻的阈值检测器和偏置源。当 TEMPx 上的电压低于编程的阈值时,LM3645 器件会转换到以下三种模式之一:

  • 强制待机模式
  • 强制手电筒模式
  • 仅报告模式(寄存器 0x0D 中的 位 [5:2])

该器件能够以 50mV 阶跃将 NTC 阈值电压从 250mV 调节到 1V(寄存器 0x0F 中的位 [7:0])。此外,NTC1 和 NTC2 电压电平可指示远程感测温度。NTC 偏置电流可在 25µA 到 100µA 之间以 25µA 阶跃调节(寄存器 0x0D 中的位 [7:6])。NTC1 和 NTC2 检测电路可通过 NTC_MODE 寄存器(寄存器 0x0D 中的位 [1:0])启用或禁用。如果启用,NTC 模块会在闪光/手电筒/IR 事件启动和停止期间开启和关闭。

此外,NTC 输入会查找 NTC 连接开路和 NTC 连接短路。如果 NTC 输入降至 100mV 以下,则将设置 NTC 短路标志并禁用器件(寄存器 0x16 中的位 [7:6])。如果 NTC 输入升至 2.0V 以上,则将设置 NTC 开路标志并禁用器件为(寄存器 0x16 中的位 [5:4])。这些故障检测可通过 NTC 开路故障启用位(寄存器 0x13 中的位 [2])和 NTC 短路故障启用位(寄存器 0x13 中的位 [0])单独禁用或启用。

LM3645 温度检测图图 6-3 温度检测图

为进一步扩展 NTC 输入的功能,可读回 TEMP1 和 TEMP2 上的电压,以便提供检测点(寄存器 0x10 中的位 [7:0])温度的实时反馈。当启用 TEMP1 或 TEMP2 引脚时,将启用 4 位 ADC 并持续更新 NTC 电压寄存器。如果启用了任一 NTC 检测模块,则测量 TEMP1 和 TEMP2 上的电压。在这种情况下,为禁用的 TEMP 检测模块读入 NTC 电压寄存器的数据可能为随机值,并且可以忽略。只有启用的 TEMP 模块才会产生准确的读数。

每个 NTC 模块都可以与四个输出之一相关联。每个 Dx 输出应仅分配给其中一个 NTC 检测模块。

LM3645 NTC 检测图图 6-4 NTC 检测图