ZHCSLI1D June 2020 – November 2023 LM339LV , LM393LV , TL331LV , TL391LV
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 电源电压:VS = (V+) – (GND) | –0.3 | 6 | V |
| GND 的输入引脚(IN+、IN–) | –0.3 | 6 | V |
| 进入输入引脚(IN+、IN–)的电流 | -10 | 10 | mA |
| GND 的输出 (OUT) | –0.3 | 6 | V |
| 输出短路持续时间 | 10 | s | |
| 结温,TJ | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | –65 | 150 | °C |