ZHCSLI1D June 2020 – November 2023 LM339LV , LM393LV , TL331LV , TL391LV
PRODMIX
输出是输出晶体管的非限定漏极。如有需要,可以将许多开漏输出连接在一起,以提供输出 OR'ing 功能。
图 7-14 通用逻辑电平转换器两个 10kΩ 电阻器将输入偏置到输入逻辑电源电平的一半,以在输入逻辑电平的中点设置阈值。只需一个共享输出上拉电阻器,该电阻器可以连接到 0V 至 5.5V 的任何上拉电压。上拉电压应与驱动的逻辑输入“高”电平相匹配。