ZHCSLI1D June 2020 – November 2023 LM339LV , LM393LV , TL331LV , TL391LV
PRODMIX
R4 和 R5 根据输出状态为电容器 C 提供单独的充电和放电路径。
图 7-12 可调节的脉宽生成器当输出为高电平时,充电路径通过 R5 和 D2 进行设置。同样,当输出为低电平时,电容器的放电路径通过 R4 和 D1 进行设置。
脉冲宽度 t1 由 R5 和 C 的 RC 时间常数决定。因此,脉冲之间的时间 t2 可通过改变 R4 来更改,脉冲宽度可通过 R5 来更改。输出的频率可通过改变 R4 和 R5 来更改。在低电压下,必须通过在计算中改变输出高电压和低电压来考虑二极管正向压降(0.8V,或对于肖特基二极管为 0.15V)的影响。RPU 应至少比 R4 或 R5 的最小值小 10 倍。