ZHCSLI1D June 2020 – November 2023 LM339LV , LM393LV , TL331LV , TL391LV
PRODMIX
LV 系列具有用于已知启动或断电条件的内部上电复位 (POR) 电路。当电源 (V+) 上升或下降时,POR 电路将在超过 1.5V 的最小电源电压阈值后激活长达 30µs,在电源电压降至 1.5V 以下时立即激活。当电源电压大于等于最小电源电压时,经过延迟周期后,比较器输出将反映差分输入的状态 (VID)。
POR 电路将在 POR 期间 (ton) 使输出保持高阻态 (HI-Z)。
图 6-1 上电复位时序图请注意,集电极开路输出的性质是,在 POR 期间,输出将随着上拉电压而上升。
轻上拉(至 V+)或下拉(至 GND)电阻器可用于对输出条件进行预偏置,以防止输出浮动。