ZHCSLI1D June 2020 – November 2023 LM339LV , LM393LV , TL331LV , TL391LV
PRODMIX
具有迟滞功能的反相比较器需要一个以比较器电源电压 (VCC) 为基准的三电阻器网络,如图 7-3 所示。
图 7-3 具有迟滞功能的反相配置输出为高电平和低电平时的等效电阻器网络如图 7-3 所示。请注意,当输出为高电平时,应考虑将 RPU 与 R3 串联。RPU 应至少比 R3 小 10 倍。
图 7-4 反相配置电阻器等效网络当 VIN 小于 VA 时,输出电压为高电平(为简单起见,假设 VO 切换至与 VCC 一样高)。三电阻器网络可以表示为 R1 || R3 与 R2 串联,如图 7-4 所示。
下面的方程式 1 定义了从高电平转换到低电平的跳变电压 (VA1)。
当 VIN 大于 VA 时,输出电压较低。在这种情况下,三电阻器网络可以表示为 R2 || R3 与 R1 串联,如方程式 2 所示。
使用方程式 2 定义从低电平转换到高电平的跳变电压 (VA2)。

方程式 3 定义了网络提供的总迟滞。