ZHDS329 July 2026 LM2903L-Q1
ADVMIX
由于存在快速输出边沿,务必在电源引脚上安装旁路电容器以防止电源发生振铃和误触发以及振荡。在 (V+) 引脚和接地引脚之间直接放一个低 ESR 0.1µF 陶瓷旁路电容器,直接在每个 器件上实现电源旁路。输出转换期间会汲取窄峰值电流,特别是对于推挽输出器件而言。这些窄脉冲会导致电源线未被旁路和不良的接地振铃,可能会导致输入电压范围发生变化并产生不准确的比较,甚至造成振荡。
该器件可由“双”电源((V+) 和 (V-))或“单”电源((V+) 和 GND,GND 连接 (V-) 引脚)供电。对于任一类型,输入信号必须保持在建议的输入范围内。请注意,使用“双”电源时,输出现在将“低电平” (VOL) 摆动到 (V-) 电位而不是摆动到 GND。