ZHDS329 July 2026 LM2903L-Q1
ADVMIX
TL331L-Q1(单通道)和 LM2903L-Q1(双通道)是具有集电极开路输出的高压自锁存比较器。该系列还具有低输入偏置电压和容错输入特性。这些器件具有出色的速度功率组合,传播延迟为 300ns,每个通道的静态电源电流仅为 300μA。
本系列具有输出锁存的独特功能。输出会在首次跨越高至低电平阈值时闩锁,以便在没有系统控制器完全关注的情况下捕获事件或错误状态。这样就可以在系统控制器仍在初始化或忙于其他任务期间时捕获启动期间的事件。当锁存输入保持低电平时,将进入“透明”模式,此时输出继续反映输入条件(锁存禁用)。
这些比较器还具有容错输入,容错输入电压可升至 36V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转。因此,该系列的比较器适合在恶劣的嘈杂环境中进行精密电压监测。
开漏输出可上拉到低于或超过电源电压,用于多路输出“或”(OR'ing) 逻辑或电平转换功能。
该系列具有 -40°C 至 +125°C 的汽车级额定温度范围,可采用标准的引线和无引线封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TL331L-Q1 (单通道) | DCK(SC-70,6)(3) | 2mm × 2.1mm |
| DBV(SOT-23,6)(3) | 2.9mm × 2.8mm | |
| DSE (WSON、6)(3) | 1.5mm × 1.5mm | |
| LM2903L-Q1 (双通道) | DGS(VSSOP,10)(3) | 3mm × 4.9mm |
| RUG(X2QFN,10) | 1.5mm × 2mm |