ZHDS329 July 2026 LM2903L-Q1
ADVMIX
如图 7-2 所示配置电路。使 R1、R2 和 R3 电阻器各为 100kΩ。这三个电阻器用于创建窗口比较器的正阈值和负阈值(VTH+ 和 VTH–)。
每个电阻相等时,VTH+ 为 2.2V 且 VTH- 为 1.1V。100kΩ 等大电阻值可更大限度地降低功耗。可以重新计算电阻值以在跳变点提供所需的值。
传感器输出电压施加到两个比较器的反相和同相输入端。两个比较器输出通过“线或”运算连接在一起。
当传感器小于 1.1V 或大于 2.2V 时,相应的比较器输出闩锁为低电平。如图 7-3所示,当传感器在 1.1V 至 2.2V 范围内(在“窗口”内)时,相应的比较器输出为高电平。
CLR 引脚必须从高电平切换到低电平,再切换到高电平,才能复位输出并使能窗口比较器。