选择 R1 和 R2,如 图 7-1 所示。
使用 方程式 1 选择合适的电阻器值。
方程式 1. 
其中
将 R1 选择为 1kΩ,1%。使用 方程式 2 求解 R2。
方程式 2. 
为 R1 选择一个介于 240Ω 和 1.5kΩ 之间的值。较低的电阻器值可更大限度地降低敏感反馈引脚中的噪声拾取。为了获得更低温度系数和随时间推移达到更好的稳定性,请搭配 方程式 3 使用 1% 金属膜电阻器。
方程式 3. 
R2 = 1k (16.53 − 1) = 15.53kΩ,最接近的 1% 值为 15.4kΩ。
R2 = 15.4kΩ。