ZHCSYG6G May 2004 – June 2025 LM2675
PRODUCTION DATA
LM2675 中的电压调节环路通过将 FB 引脚的电压 (VFB) 维持为与内部基准电压 (VREF) 相同,从而实现输出电压的稳定。为了设置输出电压 VOUT 与 VFB 之间的比例,需要使用一对电阻分压器。此电阻器从 LM2674 的 VOUT 连接到接地端,其中点连接到 FB 引脚。电压基准系统会在整个温度范围内产生精确的电压基准。内部基准电压通常为 1.21V。要将 LM2675 的输出电压编程为特定值 VOUT,可以使用所选的 R2 计算 R1。有关可调输出电压典型应用,请参阅 节 7.2.2.2.1。在大多数应用中,建议 R2 的阻值范围为 10kΩ 至 100kΩ。如果电阻分压器未正确连接,则反馈回路无法闭合,输出电压将无法调节。若将 FB 引脚短接至地,稳压器将检测到 FB 引脚上的电压非常低,因此会试图调节,导致输出电压被拉高至接近 VIN。在此情况下,输出端连接的负载可能会被损坏。启用 LM2675 时,请勿将 FB 引脚短接至地。布线时应尽量避免将反馈接线穿过 PCB 上的高噪声区域。有关布局建议的更多信息,请参阅节 7.4。