ZHCSYG6G May 2004 – June 2025 LM2675
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | 45 | V | |||
| 开启/关闭引脚电压,VSH | -0.1 | 6 | V | ||
| 开关对地电压 | -1 | V | |||
| 升压引脚电压 | VSW + 8 | V | |||
| 反馈引脚电压,VFB | -0.3 | 14 | V | ||
| 功率耗散 | 受内部限制 | ||||
| 引线温度 | D 封装 | 气相 (60s) | 215 | °C | |
| 红外 (15s) | 220 | ||||
| P 封装(焊接,10s) | 260 | ||||
| NHN 封装 | 请参阅 AN-1187 | ||||
| 最大结温,TJ | 150 | °C | |||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | ||