ZHCSYG6G May   2004  – June 2025 LM2675

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
      1. 5.4.1 电气特性 ——3.3V
    5. 5.5  电气特性 ——5V
    6. 5.6  电气特性 ——12V
    7. 5.7  电气特性 ——可调节
    8. 5.8  电气特性 – 所有输出电压版本
    9. 5.9  典型特性
    10. 5.10 典型特性 — 固定输出电压版本
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 可调节输出电压
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
      2. 6.4.2 工作模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 固定输出电压应用电路
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
          2. 7.2.1.2.2 电感器选择 (L1)
          3. 7.2.1.2.3 输出电容器选型 (COUT)
          4. 7.2.1.2.4 环流二极管选择 (D1)
          5. 7.2.1.2.5 输入电容器 (CIN)
          6. 7.2.1.2.6 升压电容器 (CB)
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 可调节输出电压应用
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
          1. 7.2.2.2.1 对输出电压进行编程
          2. 7.2.2.2.2 电感器选择 (L1)
          3. 7.2.2.2.3 输出电容器选型 (COUT)
          4. 7.2.2.2.4 环流二极管选择 (D1)
          5. 7.2.2.2.5 输入电容器 (CIN)
          6. 7.2.2.2.6 升压电容器 (CB)
        3. 7.2.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 WSON 封装器件
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

应用信息

LM2675 是一款降压型 DC-DC 稳压器。该器件通常用于将较高的直流电压转换为较低的直流电压,最大输出电流为 1A。以下设计过程可用于为 LM2675 选择元件。也可以用 WEBENCH® 软件生成完整设计。生成设计时,WEBENCH 软件使用迭代设计过程并访问综合的元件数据库。有关详细信息,请参阅 ti.com。

当输出电压大于约 6V,且在最低输入电压下的占空比超过约 50% 时,设计人员在选择输出滤波器元件时应格外谨慎。当专用于在这些特定工作条件下运行的应用遭遇电流限制故障时,可能会出现明显的电流限制迟滞现象。在负载电流降低到足以让电流限制保护电路复位之前,这种迟滞现象可能会影响器件的输出电压。

在限流条件下,LM2675 的响应机制如下:

  1. 当电感器电流达到电流限值阈值时,导通脉冲会立即终止。这一行为适用于所有应用场景。
  2. 此外,为了避免次谐波振荡(可能导致电感器饱和),限流电路还会将占空比瞬间降低至 50% 以下。
  3. 随后,一旦电感器电流降至电流限制阈值以下,占空比会在一个短暂的恢复时间内逐步回升至超过 50%,以满足电压调节的需求。
如果输出电容足够 大,在输出尝试恢复期间,电容器的充电电流可能会大到反复触发电流限电路,从而阻碍输出稳定。这种现象在设置较高输出电压时更为明显,因为输出电容器所需能量与输出电压平方成正比 (½ CV2),因此需要更大的充电电流。判断某一应用是否存在此类现象的一个简单测试方法是:在转换器输出端施加短路,然后移除短路输出条件。如果外部元件选择得当,则输出应能平稳恢复。在实验中发现,适用于这些特定运行条件的外部元件实际值为:COUT = 47µF,
L = 22µH。需要注意的是,即使使用上述元件,若器件的电流限制为 ICLIM,若要尽量减少发生大电流限制迟滞的可能性,最大负载电流应限制在 ICLIM/2 以内。例如,若输入电压为 24V,设定的输出电压为 18V,目标最大输出电流为 1.5A,则所选开关器件的电流限制应至少为 3A。在极端过流或短路情况下,除了电流限制功能外,LM2675 还会启动频率折返保护机制。如果逐周期电感器电流增加到高于电流限制阈值之上(例如因短路或电感器饱和),开关频率会自动降低以保护 IC。在极端短路条件下,频率通常会降至 100 kHz 以下。