ZHCSND8 april 2021 LM117QML-SP
PRODUCTION DATA
PART NUMBER | INPUT VOLTAGE RANGE | IOUT | PART NUMBER SUFFIX | PACKAGE | RADIATION TESTING (1) |
---|---|---|---|---|---|
LM117QML-SP | 4.25 V to 41.25 V | 1.5 A | K | TO-3 (K) 2 pin | HDR 100 krad(Si) |
0.5 A | H | TO-39 (NDT) 3 pin | LDR 100 krad(Si) | ||
HDR 100 krad(Si) | |||||
Die | LDR 100 krad(Si) | ||||
HDR 100 krad(Si) | |||||
GW | CFP SOIC (NAC) 16 pin | LDR 100 krad(Si) | |||
HDR 100 krad(Si) | |||||
LM117HVQML-SP | 4.25 V to 60 V | 0.5 A | H |
TO-39 (NDT) 3 pin | LDR 100 krad(Si) |
HDR 100 krad(Si) | |||||
Die | LDR 100 krad(Si) | ||||
HDR 100 krad(Si) | |||||
GW |
CFP SOIC (NAC) 16 pin | LDR 100 krad(Si) | |||
HDR 100 krad(Si) | |||||
LM137QML-SP | –41.25 V to –4.25 V | 1.5 A | H |
TO-39 (NDT) 3 pin | HDR 30 krad(Si) |