ZHCSLE5Q February 2000 – January 2023 LM1117
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值(1) | 典型值(2) | 最大值(1) | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VREF | 基准电压 | LM1117-ADJ IOUT = 10mA,VIN – VOUT = 2V,TJ = 25°C | 1.238 | 1.25 | 1.262 | V | |
| LM1117-ADJ 10mA ≤ IOUT ≤ 800mA,1.4V ≤ VIN – VOUT ≤ 10V | TJ = 25°C | 1.25 | |||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 1.225 | 1.27 | |||||
| VOUT | 输出电压 | LM1117-1.8 IOUT = 10mA,VIN = 3.8V,TJ = 25°C | 1.782 | 1.8 | 1.818 | V | |
| LM1117-1.8 0 ≤ IOUT ≤ 800mA,3.2V ≤ VIN ≤ 10V | TJ = 25°C | 1.8 | |||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 1.746 | 1.854 | |||||
| LM1117-2.5 IOUT = 10mA,VIN = 4.5V,TJ = 25°C | 2.475 | 2.5 | 2.525 | V | |||
| LM1117-2.5 0 ≤ IOUT ≤ 800mA,3.9V ≤ VIN ≤ 10V | TJ = 25°C | 2.5 | |||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 2.45 | 2.55 | |||||
| LM1117-3.3 IOUT = 10mA,VIN = 5V,TJ = 25°C | 3.267 | 3.3 | 3.333 | V | |||
| LM1117-3.3 0 ≤ IOUT ≤ 800mA,4.75V ≤ VIN ≤ 10V | TJ = 25°C | 3.3 | |||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 3.235 | 3.365 | |||||
| LM1117-5.0 IOUT = 10mA,VIN = 7V,TJ = 25°C | 4.95 | 5 | 5.05 | V | |||
| LM1117-5.0 0 ≤ IOUT ≤ 800mA,6.5V ≤ VIN ≤ 12V | TJ = 25°C | 5 | |||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 4.9 | 5.1 | |||||
| ΔVOUT | 线性调整率(3) | LM1117-ADJ IOUT = 10mA,1.5V ≤ VIN-VOUT ≤ 13.75V | TJ = 25°C | 0.035% | |||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 0.2% | ||||||
| LM1117-1.8 IOUT = 0mA,3.2V ≤ VIN ≤ 10V | TJ = 25°C | 1 | mV | ||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 6 | ||||||
| LM1117-2.5 IOUT = 0mA,3.9V ≤ VIN ≤ 10V | TJ = 25°C | 1 | mV | ||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 6 | ||||||
| LM1117-3.3 IOUT = 0mA,4.75V ≤ VIN ≤ 15V | TJ = 25°C | 1 | mV | ||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 6 | ||||||
| LM1117-5.0 IOUT = 0mA,6.5V ≤ VIN ≤ 15V | TJ = 25°C | 1 | mV | ||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 10 | ||||||
| ΔVOUT | 负载调整率(3) | LM1117-ADJ VIN – VOUT = 3V,10 ≤ IOUT ≤ 800mA | TJ = 25°C | 0.2% | |||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 0.4% | ||||||
| LM1117-1.8 VIN = 3.2V,0 ≤ IOUT ≤ 800mA | TJ = 25°C | 1 | mV | ||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 10 | ||||||
| LM1117-2.5 VIN = 3.9V,0 ≤ IOUT ≤ 800mA | TJ = 25°C | 1 | mV | ||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 10 | ||||||
| LM1117-3.3 VIN = 4.75V,0 ≤ IOUT ≤ 800mA | TJ = 25°C | 1 | mV | ||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 10 | ||||||
| LM1117-5.0 VIN = 6.5V,0 ≤ IOUT ≤ 800mA | TJ = 25°C | 1 | mV | ||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 15 | ||||||
| VIN – V OUT | 压降电压(4) | IOUT = 100mA | TJ = 25°C | 1.1 | V | ||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 1.2 | ||||||
| IOUT = 500mA | TJ = 25°C | 1.15 | V | ||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 1.25 | ||||||
| IOUT = 800mA | TJ = 25°C | 1.2 | V | ||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 1.3 | ||||||
| ILIMIT | 电流限值 | VIN – VOUT = 5V,TJ = 25°C | 800 | 1200 | 1500 | mA | |
| 最小负载电流(5) | LM1117-ADJ VIN = 15V | TJ = 25°C | 1.7 | mA | |||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 5 | ||||||
| 静态电流 | LM1117-1.8 VIN ≤ 15V | TJ = 25°C | 5 | mA | |||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 10 | ||||||
| LM1117-2.5 VIN ≤ 15V | TJ = 25°C | 5 | mA | ||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 10 | ||||||
| LM1117-3.3 VIN ≤ 15V | TJ = 25°C | 5 | mA | ||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 10 | ||||||
| LM1117-5.0 VIN ≤ 15V | TJ = 25°C | 5 | mA | ||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 10 | ||||||
| 热调节 | TA = 25°C,30ms 脉冲 | 0.01 | 0.1 | %/W | |||
| 纹波调节 | fRIPPLE = 120Hz,VIN – VOUT = 3V,VRIPPLE = 1VPP | TJ = 25°C | 75 | dB | |||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 60 | ||||||
| 调节引脚电流 | TJ = 25°C | 60 | μA | ||||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 120 | ||||||
| 调节引脚电流变化 | 10 ≤ IOUT ≤ 800mA, 1.4V ≤ VIN – VOUT ≤ 10V | TJ = 25°C | 0.2 | µA | |||
| 在 0°C 至 125°C 的结温范围内测得 | 5 | ||||||
| 温度稳定性 | 0.5% | ||||||
| 长期稳定性 | TA = 125°C,1000 小时 | 0.3% | |||||
| RMS 输出噪声 | (VOUT 的百分比),10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 0.003% | |||||