ZHCSU43 December 2023 LDC5071-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源 | ||||||
| VCCRamp | 允许的 VCC 斜升速率 | 0.17 | 100e6 | V/s | ||
| CEXT_VCC | 外部 VCC 去耦电容器范围 | 80 | 100 | nF | ||
| 内部 LDO 稳压器 VREG | ||||||
| VVREG | 内部 LDO 输出电压 | 3.15 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VPOR_VREG_UTH | VREG 上电上限阈值 | 3.15 | ||||
| VPOR_VREG_LTH | VREG 上电下限阈值 | 2.91 | ||||
| ILOAD_REG_EXT | VREG 上的最大外部负载(用于从外部设置 AGC_EN 引脚上的电压)(仅供参考) | 1 | mA | |||
| ILIM_VREG | VREG 电流限制 | 40 | 90 | |||
| CEXT_VREG | 外部 VREG 去耦电容 | 180 | 2000 | nF | ||
| 信号路径 | ||||||
| ErrINL | 每通道测量的信号路径传递函数积分非线性误差:(3) 当输入从最小值扫描到最大值时,测得的输出与理想输出的最大偏差百分比。 |
对于静态输入;VCC=5V;-3.5V ≤ (VOUTxP-VOUTxN) ≤ 3.5V | 1% | 2.5 | % | |
| tPROP_CH | 室温下通过接收级的传播延迟。 | 测量差分输入 (INx) 和差分输出 (OUTx) 的过零时间 每个引脚上的 COUT = 10nF |
3.3 | 4.6 | μs | |
| 整个温度范围内(-40℃ 至 160℃)内通过接收级的传播延迟。 | 3 | 5 | ||||
| tPROP_DIFF | 两个通道之间在整个温度范围内的传播延迟差 | 通过差分输出过零之间的延迟测得。 | 500 | ns | ||
| VOUT_SE | 单端输出之差的计算方式为 VOUT0P-VOUT1P | 仅在 VCC=5V 时的静态输入下进行测量;-1.75V ≤ (VOUT0P-VOUT1P) ≤ 1.75V | 50 | 65 | mV | |
| VOUT_DIFF | 室温下差分输出之差的计算方式为 (VOUT0P-VOUT0N) - (VOUT1P-VOUT1N) | 仅在 VCC=5V 的静态输入下进行测量;-3.5V ≤ (VOUTxP-VOUTxN) ≤ 3.5V | 100 | mV | ||
| VOUT_DIFF_TC | VOUT_DIFF 在 -40℃ 时与在室温下的差值 | 20 | ||||
| VOUT_DIFF 在 160℃ 时与在室温下的差值 | 38 | |||||
| GMIS_SIG_PATH | 通道 1 和通道 2 信号路径之间的增益不匹配计算方法为 (Gainout1-Gainout0)/((Gainout1+Gainout0)*0.5)(2) | 固定增益模式;VCC=3.3V 4.55%VREG < VAGC_EN < 95.45%VREG -40℃ ≤ TA ≤ 160°C |
-0.4 | 0.4 | % | |
| 固定增益模式;VCC=5.0V;4.55%VREG < VAGC_EN < 95.45%VREG -40℃ ≤ TA ≤ 160°C |
-0.35 | 0.55 | ||||
| Vin_off | 在输入短路且已连接励磁线圈的情况下测得的 IN0 通道(2)的输入参考失调电压 | VCC=3.3V、5.0V; 固定增益模式; 30%VREG < VAGC_EN < 95.45%VREG -40℃ ≤ TA ≤ 160°C |
150 | 170 | µV | |
| 在输入短路且已连接励磁线圈的情况下测得的 IN1 通道(2)的输入参考失调电压 | 50 | 100 | µV | |||
| nSIG_PATH_SE | 每个通道(2)单端输出的整个信号路径的输入参考噪声 | 25 | nV/√Hz | |||
| nSIG_PATH_DIFF | 每个通道(2)差分输出的整个信号路径的输入参考噪声 | 36 | nV/√Hz | |||
| 励磁 | ||||||
| VAMP_LC | LC 振荡器差分振幅 | 3.15V ≤ VVREG ≤ 3.6;TA=25°C | 70 | 75.8 | 81.5 | %Vreg |
| 3.15V ≤ VVREG ≤ 3.6;-40°C < TA <160°C | 64 | 87 | ||||
| VVREG 低于稳压电压时的 LC 振荡器差分振幅 | VPOR_VREG_LTH ≤ VVREG ≤ VPOR_VREG_UTH;TA=25°C | 69.5 | 82.5 | |||
| VPOR_VREG_LTH ≤ VVREG ≤ VPOR_VREG_UTH;-40°C < TA <160°C | 63 | 88 | ||||
| VDC_LC | LC 振荡器的直流工作点 | 3.15V ≤ VVREG ≤ 3.6;TA=25°C | 47Ω | 50 | 52.5 | %VREG |
| 3.15V ≤ VVREG ≤ 3.6;-40°C < TA <160°C | 43.5 | 56.5 | ||||
| VVREG 低于稳压电压时 LC 振荡器的直流工作点 | VPOR_VREG_LTH ≤ VVREG ≤ VPOR_VREG_UTH;TA=25°C | 47.5 | 53 | |||
| VPOR_VREG_LTH ≤ VVREG ≤ VPOR_VREG_UTH;-40°C < TA <160°C | 42.5 | 57.5 | ||||
| ILIM_LC | LC 振荡器电流限制的 RMS 值 | 13 | 30 | mA | ||
| fOSC_LC(2) | LC 振荡器谐振频率 | 2.4 | 5 | MHz | ||
| THDLC(2) | 振荡器输出的总谐波失真 (VLCIN-VLCOUT) | -30 | dB | |||
| RPU_LCx | LCIN 和 LCOUT 引脚上 VREG 的内部上拉电阻 | 220 | 330 | KΩ | ||
| RPD_LCx | LCIN 和 LCOUT 引脚上 GND 的内部下拉电阻 | 220 | 330 | KΩ | ||
| Rp | LC 振荡器线圈的等效并联电阻允许的范围 | 167 | 5000 | Ω | ||
| L | 激励线圈谐振器允许的电感范围 | 5 | μH | |||
| CLC1、CLC2 | 激励线圈的电容器允许范围 | 100 | 370 | pF | ||
| CMIS | 允许的电容器失配(CLC1 和 CLC2 之间) | -10 | 10 | % | ||
| 接收器 | ||||||
| VDIFF_REC | 差分输入信号振幅允许的范围 | 在固定增益模式下,调整 AGC_EN 引脚上的电压以设置增益,从而避免削波 | 5 | 400 | mVp-p | |
| VCOM_REC | 对输入信号施加的共模电压 | 45 | 50 | 55 | %VREG | |
| fLF_BPF_REC | 带通滤波器截止频率下限(1) | 430 | 600 | 760 | kHz | |
| fUF_BPF_REC | 带通滤波器截止频率上限(1) | 12 | 20 | 26 | MHz | |
| fLPF_REC | 低通滤波器(解调后) | 65 | 100 | 125 | kHz | |
| VN_DIFF_REC | 基频为 10kHz 至 20kHz 时,被接收路径抑制的输入端差分噪声的振幅 | 差分输入信号 >20mVpp,VCC=5V,方波噪声信号斜坡时间 = 8μs | 1 | Vpp | ||
| VN_COM_REC | 基频为 10kHz 至 20kHz 时,被接收路径抑制的输入端共模噪声的振幅 | 差分输入信号 >20mVpp,VCC=5V,方波噪声信号斜坡时间 = 8μs | 1 | |||
| RPU_INxN | 每个 INxN 引脚上的内部上拉电阻器至 VREG | 0.8 | 1 | 1.2 | MΩ | |
| RPD_INxP | 每个 INxP 引脚上的内部下拉电阻器至 GND | 0.8 | 1 | 1.2 | ||
| LREC | 典型接收器线圈电感(仅供参考) | 0.2 | μH | |||
| RREC | 典型接收器线圈电阻(仅供参考) | 6 | Ω | |||
| 自动增益控制 | ||||||
| VAGC_EN_AUTO | 用于在自动模式下设置 AGC 的 AGC_EN 引脚上的电压 | 2 | %VREG | |||
| VAGC_EN_MANUAL | 用于手动设置不同 AGC 增益的 AGC_EN 引脚上的电压范围 | 4.55 | 95.45 | |||
| RAGC_EN_MIN | 启用 AGC 模式所需的 AGC_EN 接地外部电阻器的最小值(仅供参考) | 1 | KΩ | |||
| RAGC_EN_MAX | 启用 AGC 模式所需的 AGC_EN 接地外部电阻器的最大值(仅供参考) | 16.3 | KΩ | |||
| RPU_AGC_EN | AGC_EN 上的内部上拉电阻器至 VREG | 0.8 | 1 | 1.2 | MΩ | |
| AGC_Target | √(OUT02 + OUT12) 的值 | VCC = VCC_33;TA=25°C | 54.5 | 59.5 | 64.5 | %VCC |
| VCC = VCC_33;-40°C≤TA≤160°C | 53.5 | 65 | ||||
| VCC = VCC_50;TA=25°C | 55 | 60 | 65 | |||
| VCC = VCC_50;-40°C≤TA≤160°C | 54 | 66 | ||||
| AGC_FH | 自动增益控制 - 快速调节区域高阈值。 | VCC = VCC_33;TA=25°C | 75.5 | 78.9 | 83 | %VCC |
| VCC = VCC_33;-40°C≤TA≤160°C | 75 | 83.5 | ||||
| VCC = VCC_50;TA=25°C | 77 | 80.1 | 84 | |||
| VCC = VCC_50;-40°C≤TA≤160°C | 76 | 85 | ||||
| AGC_SH | 自动增益控制 - 慢速调节区域高阈值。 | VCC = VCC_33;TA=25°C | 66 | 68.8 | 73.5 | %VCC |
| VCC = VCC_33;-40°C≤TA≤160°C | 65.5 | 74 | ||||
| VCC = VCC_50;TA=25°C | 67 | 70 | 74 | |||
| VCC = VCC_50;-40°C≤TA≤160°C | 66.5 | 74.8 | ||||
| AGC_SL | 自动增益控制 - 慢速调节区域低阈值。 | VCC = VCC_33;TA=25°C | 45 | 48.6 | 52 | %VCC |
| VCC = VCC_33;-40°C≤TA≤160°C | 44.5 | 52.5 | ||||
| VCC = VCC_50;TA=25°C | 46.5 | 49.8 | 53 | |||
| VCC = VCC_50;-40°C≤TA≤160°C | 46 | 53.5 | ||||
| AGC_FL | 自动增益控制 - 快速调节区域低阈值。 | VCC = VCC_33;TA=25°C | 34.5 | 38.3 | 42.5 | %VCC |
| VCC = VCC_33;-40°C≤TA≤160°C | 34 | 43 | ||||
| VCC = VCC_50;TA=25°C | 36.7 | 39.9 | 42.7 | |||
| VCC = VCC_50;-40°C≤TA≤160°C | 36 | 43.5 | ||||
| 输出级 | ||||||
| VOUT | 输出信号范围 | OUTxy 引脚单端测量 | 7 | 93 | %VCC | |
| VREF_OUT | 输出基准电压 | 48 | 50 | 52 | ||
| IILIM_OUT | 输出引脚上的拉电流或灌电流限值 | 3 | 20 | mA | ||
| IOUT | 输出引脚上的负载电流 | 1.5 | ||||
| RPD_OUT | 检测到故障条件期间 OUT 引脚电阻器至输出引脚 GND 的电阻允许范围。有关误差范围,请参阅 VOUT_FLT_LOW | 4 | 20 | kΩ | ||
| RPU_OUT | 检测到故障条件期间 OUT 引脚电阻器至输出引脚 VCC 的电阻允许范围。有关误差范围,请参阅 VOUT_FLT_HIGH | 4 | 20 | |||
| COUT | OUT 引脚上的电容器(仅供参考) | RPD_OUT = RPU_OUT = 10kΩ,8kHz 转速 | 1 | 8 | nF | |
| COUT | OUT 引脚上的电容器(仅供参考) | 最大转速限制 | 8 | 200 | ||
| ISCB_OUT | 短接至高于 VCC 的电压时,OUT 引脚的短路电流 | VOUT>8V;VCC=5V | 5 | mA | ||
| IOUT_NOVCC_DIFF | 当 VCC 丢失时,流入每个 OUT 引脚的漏电流;用于差分模式的输出。 | VCC 引脚开路;每个 OUTx 引脚上的 RPU_OUT=5K;VCC=3.3V | 12 | µA | ||
| VCC 引脚开路;每个 OUTx 引脚上的 RPU_OUT=5K;VCC=5.0V | 25 | |||||
| IOUT_NOVCC_SE | 当 VCC 丢失时,流入每个 OUT 引脚的漏电流;用于单端模式的输出。 | VCC 引脚开路;每个 OUTxP 引脚上的 RPU_OUT =5K;VCC=3.3V | 17 | |||
| VCC 引脚开路;每个 OUTxP 引脚上的 RPU_OUT =5K;VCC=5.0V | 35 | |||||
| IOUT_NOGND_DIFF | 当 GND 丢失时,流出每个 OUT 引脚的漏电流;用于差分模式的输出。 | GND 引脚开路;每个 OUTx 引脚上的 RPD_OUT=5K;VCC=3.3V | 30 | µA | ||
| GND 开路;每个 OUTx 引脚上的 RPD_OUT = 5K;VCC=5.0V | 50 | |||||
| IOUT_NOGND_SE | 当 GND 丢失时,流出每个 OUT 引脚的漏电流;用于单端模式的输出。 | GND 引脚开路;每个 OUTxP 引脚上的 RPD_OUT=5K;VCC=3.3V | 35 | |||
| GND 引脚开路;每个 OUTxP 引脚上的 RPD_OUT=5K;VCC=5.0V | 60 | |||||
| VOUT_FLT_LOW | 故障状态下 OUT 引脚上的电压,OUT 引脚上的外部下拉电阻接地 | 每个 OUTx 引脚上 4KΩ ≤ RPD_OUT ≤ 20KΩ;VCC=3.3V;5.0V; -40°C ≤ TA ≤ 160°C |
4 | %VCC | ||
| VOUT_FLT_HIGH | 故障状态下 OUT 引脚上的电压,OUT 引脚上的外部上拉电阻连接至 VCC | 每个 OUTx 引脚上 4KΩ ≤ RPU_OUT ≤ 5KΩ;VCC=3.3V; -40°C ≤ TA ≤ 160°C |
96 | %VCC | ||
| 每个 OUTx 引脚上 4KΩ ≤ RPU_OUT ≤ 10KΩ;VCC=5.0V; -40°C ≤ TA ≤ 160°C |
96 | |||||
| IOUT_LK_PU | 当 VOUTx > VOUT_FLT_HIGH、OUT 引脚上的外部上拉电阻器连接至 VCC 时,故障状态下 OUT 引脚的漏电流 | 每个 OUTx 引脚上 5KΩ ≤ RPU_OUT ≤ 20KΩ;VCC=3.3V; -40°C ≤ TA ≤ 160°C |
30 | µA | ||
| 每个 OUTx 引脚上 10KΩ ≤ RPU_OUT ≤ 20KΩ;VCC=5.0V; -40°C ≤ TA ≤ 160°C |
20 | |||||