ZHCSLB7C April 2020 – June 2025 IWR6843AOP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 电源名称 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流消耗(1) | VDDIN、VIN_SRAM、VNWA | 由 1.2V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流 | 1000 | mA | ||
| VIN_13RF1、VIN_13RF2 | 仅使用 2 个发送器时由 1.3V 电源轨(或 LDO 旁路模式下的 1V 电源轨)驱动的所有节点消耗的总电流。(2) | 2000 | ||||
| VIOIN_18、VIN_18CLK、VIOIN_18DIFF、VIN_18BB、VIN_18VCO | 由 1.8V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流 | 850 | ||||
| VIOIN | 由 3.3V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流(3) | 50 |
| 参数 | 条件 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均功耗 | 1.0V 内部 LDO 旁路模式 | 24% 占空比 | 1TX、4RX | 常规功耗 ADC 模式 6.4Msps 复数收发器,13.13ms 帧,64 个线性调频脉冲,256 个样本/线性调频脉冲,8.5µs 线性调频脉冲间时间,DSP + 硬件加速器有效 | 1.19 | W | ||
| 2TX、4RX(1) | 1.25 | |||||||
| 48% 占空比 | 1TX、4RX | 常规功耗 ADC 模式 6.4Msps 复数收发器,13.13ms 帧,64 个线性调频脉冲,256 个样本/线性调频脉冲,8.5µs 线性调频脉冲间时间,DSP + 硬件加速器有效 | 1.62 | |||||
| 2TX、4RX(1) | 1.75 | |||||||